选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TAS2XXX-DRIVERS

Linux driver for TI's TAS2XXX families

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-2-3

TAS2xxx-Linux driver supports TI's TAS device families.

产品
PC 和笔记本电脑音频放大器
TAS2770 具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS2110 具有集成 11V H 类升压的 6.1W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器 TAS2780 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器

发布信息

TAS2XXX-LINUX-DRIVERS

1) Utilize binary file for basic register setting.

2) A set of code supports multiple models of device