选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
TAC5X1X-LINUX-DRIVER
这些 Linux 驱动程序支持我们的 TAC5x1x 系列,包括 ADC、DAC 和编解码器。
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2025-9-23
This link will allow you to download the .c file of the driver
This link will allow you to download the .h file of the driver
Check out this link for the .yaml for the drivers
产品
音频 ADC
TAA5212
—
具有 119dB 动态范围和可配置的数字滤波器的高性能立体声音频 ADC
TAA5412-Q1
—
具有 112dB 动态范围、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC
音频 DAC
TAD5112
—
具有 110dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的低功耗立体声音频 DAC
TAD5112-Q1
—
具有 110dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车低功耗立体声音频 DAC
TAD5212
—
具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的高性能立体声音频 DAC
TAD5212-Q1
—
具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车级高性能立体声音频 DAC
音频编解码器
TAC5111
—
具有 105dB 动态范围 ADC 和 114dB 动态范围 DAC 的低功耗、单声道音频编解码器
TAC5111-Q1
—
具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器
TAC5211
—
具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能单声道音频编解码器
TAC5301-Q1
—
具有 101dB ADC、110dB DAC 和可编程高压麦克风偏置的汽车级单声道音频编解码器
TAC5311-Q1
—
具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器
TAC5412-Q1
—
具有 112dB ADC、120dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器
These Linux drivers support our TAC5x1x device family includes ADC, DAC and CODEC. These drivers include both .c files, .h files and .yaml file.