选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK
SimpleLink™ family of devices OpenThread software
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.3-1.0
发布日期: 2024-6-7
产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2652P
—
具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
CC2652P7
—
具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存
CC2652PSIP
—
具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
CC2652R
—
具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
CC2652R7
—
具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
CC2652RB
—
具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
CC2652RSIP
—
具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
CC2674P10
—
具有 1MB 闪存和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
CC2674R10
—
具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
开发套件
LAUNCHXL-CC1352R1
—
适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件
LP-CC2652RB
—
CC2652RB BAW 多协议 2.4GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC1352P
—
适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
LP-CC1352P7
—
SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
LP-CC2652PSIP
—
CC2562PSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件
LP-CC2652R7
—
适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件
LP-CC2652RSIP
—
CC2652RSIP SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
This Texas Instruments OpenThread GitHub repository (ot-ti) contains the software development components and tools that enable engineers to develop Thread based products. This repository is the starting point for Thread development on the supported SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs) for all Thread roles.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, 2.4GHz, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
- Support for Thread 1.3 certified platform CC2674x
- Thread v1.3 certified libraries for Matter on CC2674x family