选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LMGXX-GAN-LLC-CALC

GaN LLC resonant converter device loss calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: VER-1.1
发布日期: 2023-11-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2100R026 100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级 LMG2100R044 具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET LMG2610 具有集成驱动器、保护和电流检测功能且适用于 ACF 的 650V 170/248mΩ GaN 半桥 LMG2640 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、105mΩ GaN 半桥 LMG2650 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、95mΩ GaN 半桥 LMG2652 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、140mΩ GaN 半桥 LMG2656 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、230mΩ GaN 半桥 LMG3410R050 具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN LMG3410R070 具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN LMG3410R150 具有集成驱动器和过流保护功能的 600V 150mΩ GaN LMG3411R050 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN LMG3411R070 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN LMG3411R150 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 150mΩ GaN LMG3422R030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET LMG3422R050 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 50mΩ GaN FET LMG3425R030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 30mΩ GaN FET LMG3425R050 具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 50mΩ GaN FET LMG3426R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 30mΩ GaN FET LMG3426R050 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 50mΩ GaN FET LMG3427R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 30mΩ GaN FET LMG3427R050 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 50mΩ GaN FET LMG3522R030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET LMG3522R030-Q1 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET LMG3522R050 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 50mΩ GaN FET LMG3526R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 30mΩ GaN FET LMG3526R050 具有集成驱动器、保护和零电压检测报告功能的 650V 50mΩ GaN FET LMG3527R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 30mΩ GaN FET LMG5200 80V GaN 半桥功率级

发布信息

Ver 1