选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DRV8334-SMART-GATE-DRIVE-REGISTER-SETTINGS-CALC

Calculator to provide recommended smart gate drive register settings for the DRV8334

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-5-30

Calculator tool for configuring the DRV8334 smart gate drive register settings

SHA-256 校验和
产品
BLDC 驱动器
DRV8334 具有精确电流检测功能的 60V、1000mA 至 2000mA 三相栅极驱动器 DRV8334-Q1 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元

发布信息

Version 1.0.0 of the DRV8334 smart gate drive register settings calculator