选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DDR-CONFIG-AM62A

DDR Configuration Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 0.10.32
发布日期: 2025-5-5
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
AM62A1-Q1 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统且具有 RGB-IR ISP 和视频编码/解码功能的汽车处理器 AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件

发布信息

This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.

新增功能

  • added tool version to output files
  • updated warning messages for frequency settings
  • set CA Parity to disabled by default in AM64x/AM62x/AM62Lx DDR4 configurations. AM62Lx does not support CA Parity, and thus must be disabled.