选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2025-10-8
产品
霍尔效应电流传感器
TMCS1100 具有外部基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1100-Q1 符合 AEC-Q100 标准且具有外部基准的 ±600V 隔离式精密电流传感器 TMCS1101 具有基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1101-Q1 符合 AEC-Q100 标准且具有内部基准的 ±600V 隔离式精密电流传感器 TMCS1107 具有基准的 ±420V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1107-Q1 具有内部基准、符合 AEC-Q100 标准的 ±420V 隔离式霍尔效应电流传感器 TMCS1108 具有基准的 ±100V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1108-Q1 符合 AEC-Q100 标准且具有内部基准的 ±100V 隔离式霍尔效应电流传感器 TMCS1123 具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、80ARMS 250kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1123-Q1 具有 AFR 和警报功能的 AEC-Q100 标准 80ARMS 霍尔效应电流传感器 TMCS1126 具有 AFR、基准和警报功能的 80ARMS 500kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1126-Q1 具有 AFR、基准和警报功能且符合 AEC-Q100 标准的 80ARMS、500kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1127 具有 AFR 功能的 80ARMS、250kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1127-Q1 符合 AEC-Q100 标准、具有 AFR 功能的 80ARMS、250kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1133 具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1133-Q1 具有 AFR 和警报功能的汽车级 1MHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1143 具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、100ARMS 250kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1148 具有 AFR、基准和 OCP 功能的 100ARMS 500kHz 霍尔效应电流传感器

发布信息

First release