TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Z3 Technology。
Z3-3P-VIDEO-EVMS
概述
Z3 专为 TI 的 DaVinci 和 AM57x 处理器开发了开源软件架构并提供支持。产品包括以多媒体为中心的框架、外设驱动程序、生产模块和完整的产品设计服务。Z3 还为有线和无线媒体产品提供了系统级设计和集成。
如需了解有关 Z3 Technology 的更多信息,请访问 http://z3technology.com。
多媒体和工业网络 SoC
音频和雷达 DSP SoC
立即订购并开发
评估板
Z3-AM572X-MOD — 可直接用于 OEM 生产的模块,采用双 1.5 GHz Arm Cortex-A15 和双 750 MHz C66x DSP
Z3-AM572X-MOD — 可直接用于 OEM 生产的模块,采用双 1.5 GHz Arm Cortex-A15 和双 750 MHz C66x DSP
评估板
Z3-DM368-MOD — 可直接用于生产的紧凑型视频编码器/解码器模块上系统
Z3-DM368-MOD — 可直接用于生产的紧凑型视频编码器/解码器模块上系统
评估板
Z3-DM8107-MOD — OEM 即时可用的 82 x 43 mm 模块,支持高达 1080p、60fps 的 H.264 编码和解码
Z3-DM8107-MOD — OEM 即时可用的 82 x 43 mm 模块,支持高达 1080p、60fps 的 H.264 编码和解码
评估板
Z3-DM8148-MOD — OEM 即时可用的紧凑型 88 x 108 mm 模块,支持高达 1080p、60fps 的 H.264 编码/解码
Z3-DM8148-MOD — OEM 即时可用的紧凑型 88 x 108 mm 模块,支持高达 1080p、60fps 的 H.264 编码/解码
评估板
Z3-DM8169-MOD-4K — OEM 即时可用的模块,在应用中支持分辨率高达 4k 的 H.264 编码/解码
Z3-DM8169-MOD-4K — OEM 即时可用的模块,在应用中支持分辨率高达 4k 的 H.264 编码/解码
评估板
Z3-DM816X-MOD — OEM 即时可用的模块,支持高达两个 1080p、60fps 通道的 H.264 编码/解码
Z3-DM816X-MOD — OEM 即时可用的模块,支持高达两个 1080p、60fps 通道的 H.264 编码/解码
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。