Z3 Technology

视频编码和 IP 摄像头解决方案提供商

Z3 Technology 是 H.265/HEVC 和 H.264视频编码和解码解决方案的全球提供商。OEM 生产就绪型模块、即用型 ZEUS 视频编码器和解码器以及新型 Z3Cam-4K H.265 IP 摄像头是我们的特色产品,我们的解决方案能够满足您的需求。我们与客户合作,提供可根据客户需求定制的独一无二的产品。我们的经验源于与各行各业各类不同全球客户之间的合作。

我们的业务支柱包括:

- ZEUS 视频编码器和解码器

- Z3Cam H.265 4K 和高清 IP 摄像头机

- OEM 生产就绪型模块

- ODM/OEM 开发系统

- 定制工程服务

多媒体和工业网络 SoC
AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体 TMS320DM8165 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8167 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8168 DaVinci 数字媒体处理器

 

音频和雷达 DSP SoC
TMS320C6671 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6674 高性能四核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6678 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8147 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8148 DaVinci 数字媒体处理器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 100 N. 8th St. STE 250
  • Lincoln, Nebraska, 68508
  • United States of America

资源

评估板

Z3-3P-VIDEO-EVMS — Z3 技术处理器视频评估模块

Z3 专为 TI 的 DaVinci 和 AM57x 处理器开发了开源软件架构并提供支持。产品包括以多媒体为中心的框架、外设驱动程序、生产模块和完整的产品设计服务。Z3 还为有线和无线媒体产品提供了系统级设计和集成。

如需了解有关 Z3 Technology 的更多信息,请访问 http://z3technology.com
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。