WDST-3P-PRO650NIR

Wintech PRO650NIR 大功率光电传感头

WDST-3P-PRO650NIR

立即订购

概述

PRO650NIR 光电传感头包含我们的 DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA DMD 和 DLPC410 芯片组。该芯片组用于选择性激光烧结(包括尼龙应用)、动态激光打标和工业印刷应用。PRO650LNIR 使用 Wintech 提供的 1064nm 或 976nm 光纤激光器提供超过 100W 的输出,但客户提供的激光器也可与内置 SMA905 光纤接口配合使用。47um 像素有现货供应,能够让您独立设计和制造定制透镜。该系统同时使用前端 DMD(空气)和液体冷却进行热管理,每秒可处理高达 10,000 个二进制帧。

DLP 控制器和驱动器
DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

WINTECH-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR high power photo head

支持的产品和硬件

WINTECH-PRO650NIR Wintech PRO650NIR high power photo head

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。