主页 设计和开发 合作伙伴目录
Wintech Digital Systems Technology

Wintech Digital Systems Technology

DSP 和 DLP 光学引擎设计和制造商

Wintech Digital Systems Technology Corp.是一家 DSP 和 DLP®开发公司,专门从事 DSP 开发平台以及定制 DLP®光学引擎设计和制造。Wintech 已经在电子工程行业深耕近 20 年,并为全球 10,000 多家客户提供服务。这 20 年间,我们发展了众多合作伙伴关系和一条独具特色的供应链,可满足高采购量和低采购量客户的需求。借助我们的全球供应链,Wintech 能够比竞争对手更快、以更低的价格提供定制产品。让我们的知识和经验为您服务。

Wintech 拥有强大的内部研发能力,90% 以上的员工都是工程师。我们还拥有强大的项目管理团队,能够按时交付产品。Wintech 的电子专业知识已为其赢得多项专利,还出版了许多有关 DSP 主题的书籍。Wintech 在美国、中国、亚洲和欧洲都有办事处和分销商。我们的分销商遍布韩国、日本、以色列、印度、德国、英国和中国台湾。如果您想成为 Wintech 分销商,请联系 info@wintechdigital.com。

DLP 控制器和驱动器
DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

UV (<420nm) DMD
DLP7000UV 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

家庭影院、商业和教育 DMD
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 光学模块
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 310 Via Vera Cruz,
  • STE 209C
  • San Marcos, California, 92078
  • United States of America

资源

评估板

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件

Wintech W4100 开发套件为用户提供了一个德州仪器 (TI) DLP® Discovery™ 4100 开发平台的替代方案。它采用相同的 FPGA 平台和相同的数据接口,帧速率高达 32,552Hz,并具有灰度级操作。W4100 与 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 和 DLP9500UV DMD 兼容
光学模块

WDST-3P-PRO4500 — Wintech PRO4500 生产就绪型光学引擎

Wintech 的生产就绪光学引擎 (PRO4500) 是一款基于 DLP 的高亮度模块化投影机,专为工业应用而设计。PRO4500 基于德州仪器 (TI) 的 DLP LightCrafter 4500 而设计,其采用了 DLP4500 WXGA DMD,并可兼容 DLP4500FQE(150 流明)和 DLP4500FQD(500 流明)DMD。该光学引擎针对需要最大光强度的 3D 打印、3D 测量和机器视觉应用进行了优化。
光学模块

WDST-3P-PRO6500 — Wintech PRO6500 生产就绪型光学引擎

Wintech 的 PRO6500 提供可直接用于生产环境的模块化光学引擎,支持 0.65” 1080p 分辨率 DMD - DLP6500FYE 和 DLP6500FLQ。该光学引擎针对需要最大光强度的 3D 打印、3D 测量和机器视觉应用进行了优化。
光学模块

WDST-3P-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR 大功率光电传感头

PRO650NIR 光电传感头包含我们的 DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA DMD 和 DLPC410 芯片组。该芯片组用于选择性激光烧结(包括尼龙应用)、动态激光打标和工业印刷应用。PRO650LNIR 使用 Wintech 提供的 1064nm 或 976nm 光纤激光器提供超过 100W 的输出,但客户提供的激光器也可与内置 SMA905 光纤接口配合使用。47um 像素有现货供应,能够让您独立设计和制造定制透镜。该系统同时使用前端 DMD(空气)和液体冷却进行热管理,每秒可处理高达 10,000 个二进制帧。

光学模块

WDST-3P-PRO6600 — Wintech PRO6600 4K UHD 生产就绪型光学引擎

Wintech’s PRO6600 is a compact, production ready light engine delivering UHD 4K solution for 3D printing applications needing high resolution and large build volumes. It incorporates the DLP660TE 0.66" 4K DMD (3860x2160 array) and dual DLPC4422 controllers.
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。