TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 ViALUX。
VIALUX-3P-DLP-070
概述
ViALUX 的 Direct Link 传感器可提供适用于 DLP7000 的集成光学元件和电子器件设计。DLS 模块适用于需要高性能 DLP 投影和采集精确同步图像的 3D 机器视觉应用。DLS 模块可满足之前多个不同器件对图案投影仪和摄像机的需求,还可将 DLP 芯片和图像传感器集成于一个电子器件上。用户定义投影序列后,即可收到相应序列的返回图像。
DLS API 支持具有不同位深度、图像数量和帧速率的各类图案序列。可使用额外的软件包 (zSn.dll) 实现高速、高精度 3D 坐标测量应用。这款强大的 3D 测量软件开发用于 ViALUX zSnapper® 3D 扫描仪,现可随附 DLS 模块发布。它自动提供经校准的 (x,y,z) 坐标,并直接用于 3D 机器视觉应用。
特性
- 用于蓝色 (460nm)、NIR(730nm、850nm)和白色光投影的高功率 LED 光源
- 一至两个 1920x1200 像素的 CMOS 图像传感器
- 帧速率范围为 166fps(全分辨率)至 5150fps(对于 ROI)
- 一个连接至 PC 的 USB-3.2 Gen 1x1 (Type-A)
- 可同步多个 DLS 模块
DLP 控制器和驱动器
照片提供方为 ViALUX
立即订购并开发
光学模块
VIALUX-DLS-1-MODULE — DLS-1 模块
VIALUX-DLS-1-MODULE — DLS-1 模块
光学模块
VIALUX-DLS-2-MODULE — DLS-2 模块
VIALUX-DLS-2-MODULE — DLS-2 模块
光学模块
VIALUX-ZSNAPPER-MODULE — zSnapper® 模块
VIALUX-ZSNAPPER-MODULE — zSnapper® 模块
光学模块
VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE — zSnapper® 立体声模块
VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE — zSnapper® 立体声模块
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。