USB-CTM-MINIDK-EVM

支持视频和充电功能的 USB Type-C™ 迷你扩展坞板评估模块

USB-CTM-MINIDK-EVM

立即订购

概述

USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 迷你扩展坞评估模块 (EVM) 提供了完整的 USB Type-C 扩展坞参考解决方案,同时支持音频传输、USB 数据传输、电力输送和视频传输。  该 EVM 采用 2 英寸 × 4 英寸的小尺寸外形,可通过主 USB Type-C PD 端口支持拉电流和灌电流输送功能。视频输出功能由 DisplayPort 和 HDMI 实现。

特性
  • 即插即用设计
  • 双向电源功能
  • DRP 全功能 USB-C 和 PD 端口
  • 经由 HDMI 或 miniDP 的双路视频(高达 4K)传输
  • 通过 Type-C 实现闪速更新

  • USB-CTM-MINIDK-EVM INT-042 板

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TPD13S523 具有 ESD 保护功能和限流负载开关的 13 通道 HDMI 端口解决方案

 

MOSFET
CSD87501L 采用 LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的双路共漏极、5.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2500 具有 Eco-mode 升压转换器的 0.13-1.4A 可调节 ILIMIT、1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关

 

USB 转接驱动器和多路复用器
HD3SS3212 2 通道 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 差分多路复用器/多路信号分离器 HD3SS460 4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器

 

USB 集线器和控制器
TUSB321 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB3410 UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器 TUSB8041 4 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器

 

比较器
TLV3012 具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

 

电子保险丝(集成热插拔)
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

 

负载开关
TPS2013A 5.5V、1.5A、35mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01243 支持视频和充电功能的 USB Type-C™ 和电力输送迷你扩展坞参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB-CTM-MINIDK-EVM 支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01243 支持视频和充电功能的 USB Type-C™ 和电力输送迷你扩展坞参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 USB-CTM-MINIDK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 USB Type-C Mini Dock Users Guide (Rev. B) PDF | HTML 2016-8-8

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01243 支持视频和充电功能的 USB Type-C™ 和电力输送迷你扩展坞参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持