TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.。
ULC-HPB-DEMO
概述
ULC-HPB-DEMO 是德州仪器 (TI) 与 HPB Optoelectronics 合作开发的一体化超声波镜片清洗 (ULC) 评估系统。演示套件的制作由 HPB Optoelectronics 完成。该演示也称为“执行演示”,操作简单,开箱即用,而无需专用软件或其他硬件。集成式 2MP 摄像头利用 USB 视频类 (UVC) 标准提供真正的即插即用体验。附带的具有 LED 状态指示器的按钮模块提供了一种简单的方法来评估水清洗、除冰和自动检测。该系统使用标准 USB-A 和 USB-C 连接,可针对不同的测试环境进行扩展。
特性
- 配有所有必要附件的完整 ULC 演示系统
- USB 摄像头
- 简单的即插即用操作
- 方便使用的储物箱
- 2MP 摄像头模块,可提供 115°FoV 和 14mm 孔径
- 集成的即时清晰视图系统 (ICVS)
- 四个按钮的控制箱
- 12V 电源
- Micro-USB 转 USB-A 电缆
- USB-C 电缆
- 桶形插孔适配器
- 迷你喷瓶
- 快速入门指南
超声波清洗 IC
照片提供方为 H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.
立即订购并开发
评估板
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | ULC-HPB-DEMO (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-9 | |
| 证书 | ULC-HPB-DEMO EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-6-27 |
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。