主页 设计和开发 合作伙伴目录
H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.

H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.

摄像头制造商、ODM、系统集成商和 ICVS(即时清晰视界系统)

H.P.B.Optoelectronics 成立于 1985 年,是台湾领先的摄像头制造商,专攻汽车光电应用。该公司还为汽车和工业领域的光学元件、摄像头模块、成像算法和系统集成提供 OEM/ODM 解决方案。HPB 的最新产品包括超声波镜头清洁产品及其即时清晰视界系统 (ICVS)。

HPB 开发了实现 ULC(使用 ULC1001)的机械设计,可作为汽车 OEM 的完整摄像头模块出售。他们还可以充当系统集成商或 ODM,将 ULC 设计到其他客户应用中。HPB 处理 ULC1001 驱动的机械系统,TI 对此可提供支持的经验和资源有限。 

超声波清洗 IC
DRV2901 具有宽电源电压、用于超声波清洗的单通道 PWM 输入压电换能器驱动器 DRV2911-Q1 适用于超声波清洗的汽车类单通道 PWM 输入压电式传感器驱动器 ULC1001 用于超声波镜头清洗的可配置 DSP,具有电流和电压检测及 PWM 输出 ULC1001-Q1 具有电流和电压检测、用于超声波镜头清洗的汽车级可配置 DSP
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • No. 18, Keya Rd.,
  • Central Taiwan Science Park
  • Daya Shiang, 42881
  • Taiwan

资源

评估板

ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle

The ULC-HPB-DEMO is a collaboration between Texas Instruments and HPB Optoelectronics to create an all-in-one evaluation system for ultrasonic lens cleaning (ULC). The construction of the demonstration kit is completed by HPB Optoelectronics. Also known as the Executive Demo, this demo is simple (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。