UCD90320EVM-783
具有裕量调节功能的 UCD90320 电源序列发生器和系统管理器评估模块
UCD90320EVM-783
概述
UCD90320EVM-783 旨在评估 UCD90320,这是一款 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器。可通过采用跳线集成到复杂系统中的条状连接器访问所有 I/O 引脚。UCD90320EVM 提供一个 PMBus(电源管理总线)通信端口,以使用 USB 接口适配器 EVM (HPA172) 和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件来监视、控制和配置 UCD90320 器件。
特性
- 由单个 5V 电源供电
- 所有数字 I/O 引脚上都有状态 LED
- 16 个上拉引脚和 16 个下拉引脚,用于配置 GPI 输入或漏极开路 GPO 输出
- 84 个 LED,用于监控 GPIO、逻辑 GPO、EN、DMON 以及 MAR 输入和输出
- 条状连接器 I/O 访问
- 板载 TPS54678 和 TPS7A84 LDO 功率级,用于裕量测试
- 受 Fusion Digital Power 设计器 7.0.27 或更高版本支持
序列发生器
立即订购并开发
评估板
UCD90320EVM-783 — 具有裕量调节功能的 UCD90320 电源序列发生器和系统管理器评估模块
UCD90320EVM-783 — 具有裕量调节功能的 UCD90320 电源序列发生器和系统管理器评估模块
IDE、配置、编译器或调试器
SLUC619 — UCD90320EVM Default Configuration
支持的产品和硬件
SLUC619 — UCD90320EVM Default Configuration
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc619 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc619/sluc619.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC619. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | UCD90320EVM-783 32-Rail Sequencer Development Board | 2016-7-28 | |||
| 证书 | UCD90320EVM-783 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |