UCD3138_FW_SDK

UCD3138 应用开发固件套件 Kit

UCD3138_FW_SDK

概述

UCD3138 固件是一种免费的软件开发套件,适用于德州仪器 (TI) 的 UCD3138 集成式数字电源控制器系列。它包含适用于大多数常见电源拓扑的固件开发工具以及配套资料,可用于更快地评估和开发数字电源系统:



    • 谐振半桥 LLC 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段推进。具有 ZCS 保护和模式切换功能的 UCD3138 谐振 LLC 拓扑固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。固件中的向日葵特性 (UCC7138) 提供高级同步整流控制,以在更宽泛的操作条件下实现更高的效率。


    • 具有 ZVS 操作和模式切换功能的相移/全桥 LLC (PS-LLC) 固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。具有 ZVS 操作和模式切换功能的 PS-LLC 固件有助于在更宽泛的操作条件下实现高效率。


    • 硬开关全桥 (HSFB) 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段推进。HSFB 固件支持输入电压前馈、覆铜线迹电流检测、即时死区时间和开关频率调整以及预偏置启动。


    • 相移全桥 (PSFB) 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段推进。具有峰值电流模式控制功能的 UCD3138 集成式数字控制器 PSFB 拓扑固件支持自适应死区优化和可编程斜率补偿。


  • 非隔离式双向转换器应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段推进。基于宽输入电压非隔离式双向拓扑的 UCD3138 集成式数字控制器为固件提供 ZVS 转换模式支持。
下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
固件
UCD3138FW-BIDI UCD3138 双向降压/升压转换器 UCD3138FW-FBLLC 用于 UCD3138 的全桥/相移 LLC 固件 (TIDA-00381) UCD3138FW-HSFB UCD3138 硬开关全桥 UCD3138FW-PFC UCD3138 功率因数校正 UCD3138FW-PSFB UCD3138 相移全桥 UCD3138FW_LLC UCD3138 谐振 LLC 半桥转换器
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持