UCD3138PSFBEVM-027

UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

UCD3138PSFBEVM-027

立即订购

概述

This EVM, UCD3138PSFBEVM-027 is to help evaluate the UCD3138 64-pin digital control IC in an off-line power converter application and then to aid in its design. The EVM is a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter. The EVM is used together with its control card, UCD3138CC64EVM-030, also an EVM on which is placed UCD3138RGC. The UCD3138PSFBEVM-027 together with UCD3138CC64EVM-030 can be used as they are delivered without additional work, from either hardware or firmware, to evaluate a phase-shifted full-bridge DC-DC converter. This EVM combination allows for some of its design parameters to be retuned using a GUI based tool, called Texas Instruments Fusion Digital Power Designer. It is also possible to load custom firmware with user’s own definition and development. Three EVMs are included UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138CC64EVM-030, and USB-TO-GPIO. This user’s guide provides basic evaluation instruction from a viewpoint of system operation in a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter.

特性
  • Digitally controlled phase-shifted full-bridge DC-DC power conversion
  • DC line input from 350 to 400Vdc
  • Regulated output 12Vdc with output from no-load to full-load
  • Full-load power 360W, or full-load current 30A
  • High efficiency
  • Constant soft start time
  • Protection: over voltage, over current, and brownout
  • Test points to facilitate device and topology evaluation
MOSFET
CSD18532KCS 采用 TO-220 封装的单路、4.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块
下载选项

UCD3138FW-PSFB Phase Shifted Full Bridge Firmware

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc614 or www.ti.com/lit/xx/sluc614/sluc614.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC614. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013-8-8
证书 UCD3138PSFBEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

固件
UCD3138FW-PSFB UCD3138 相移全桥

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频