UCC57142EVM

UCC57142 评估模块

UCC57142EVM

立即订购

概述

UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。

特性
  • 测试点可用于探测 UCC57142 的所有关键引脚
  • 可快速验证大多数数据表参数
  • 在采用 DBV 封装的所有 UCC57142型号和其他 TI 栅极驱动器之间兼容
  • 外部 TO-220 功率器件低侧连接
  • PCB 布局针对偏置电源旁路电容和栅极电阻选型进行了优化
低侧驱动器
UCC27511 具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器 UCC27511A 具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器 UCC27511A-Q1 具有 5V UVLO 和分离输出的汽车类 4A/8A 单通道栅极驱动器 UCC27517 采用 SOT-23 封装、具有 5V UVLO 和 13ns 传播延迟的 4A/4A 单通道栅极驱动器 UCC27517A 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器 UCC27517A-Q1 具有 5V UVLO 和双输入结构的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器 UCC27518 具有 5V UVLO 和使能功能的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器 UCC27518A-Q1 具有 5V UVLO、使能功能和反相 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器 UCC27519 具有 5V UVLO、使能功能和 CMOS 输入的 4A/4A 单通道栅极驱动器 UCC27519A-Q1 具有 5V UVLO、使能功能和 CMOS 输入的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器 UCC27531 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27531-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532 具有 8V UVLO、35V VDD、CMOS 输入和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27533 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相/同相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27536 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27537 具有 8V UVLO、35V VDD 和 EN 引脚的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27624V 具有 8V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27624V-Q1 具有 8V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的汽车级 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC44273 具有 5V UVLO 的 4A/4A 单通道低侧栅极驱动器 UCC57142 具有过流保护和 12V 欠压锁定 (UVLO) 功能的 3A 低侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC57142EVM UCC57142 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC57142 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025-6-12
证书 UCC57142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持