UCC28950EVM-442
UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块
UCC28950EVM-442
概述
UCC28950EVM-442 是一款 600W 相移全桥转换器,它可将 370V 至 410V 的直流输入电压转换成 12V 的稳定输出电压。此转换器旨在维持 ZVS 低至 50% 的负载。这款 600W 的 EVM 可通过实现 ZVS 从 50% 至 100% 的负载,来演示 UCC28950 控制器件是如何被用于高效应用中的。UCC28950 的设计可驱动全桥转换器二次侧上的同步整流器,从而实现高效性能。UCC28950 还提供了猝发模式和 DCM 功能,以提高无负载时的效率
特性
- ZVS 从 50% 至 100% 的负载
- 可用于 80 多款应用的高效性能
- 可降低无负载时功耗以满足环保模式要求的猝发模式/DCM 功能
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
评估板
UCC28950EVM-442 — UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块
UCC28950EVM-442 — UCC28950 600W 相移全桥转换器评估模块
计算工具
SLUC222 — UCC2895x Excel 设计工具
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
SLUC222 — UCC2895x Excel 设计工具
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
文档
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc222 or www.ti.com/lit/xx/sluc222d/sluc222e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC222. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter (Rev. A) | 2010-5-19 | |||
| 证书 | UCC28950EVM-442 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |