UCC28063EVM-723

用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块

UCC28063EVM-723

立即订购

概述

The UCC28063EVM-723 (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28063 Natural Interleaving™ Transition-Mode PFC Controller. The UCC28063EVM-723 is an off line 300W PFC pre-regulator that runs of a universal line input of 85V to 265V RMS and provides a regulated 390V output. The UCC28063EVM-723 demonstrates how the UCC28063 IC can be used in an interleaved transition mode PFC pre-regulator.

特性
  • Phase Management Capability
  • FailSafe OVP with Dual Paths Prevents Output Over-Voltage Conditions by Voltage-Sensing Failures
  • Soft Start on Overvoltage
  • Integrated Brownout
  • Input Filter and Output Capacitor Current Cancellation
  • Enables Use of Low-Cost Diodes without Extensive Snubber Circuitry
  • Improved Light-Load Efficiency
  • Improved Transient Response
  • Complete System-Level Protection
  • 1-A Source/1.8-A Sink Gate Drivers
  • -40°C to 125°C Operating Temperature Range
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28063 具有改善的噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器 UCC28063A 具有可闻及输入浪涌噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28063EVM-723 — 用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28063EVM-723 用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLUC292 — UCC28063 Controller Setup Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28063 具有改善的噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器 UCC28063A 具有可闻及输入浪涌噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器
硬件开发
评估板
UCC28063EVM-723 用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块
下载选项

SLUC292 UCC28063 Controller Setup Tool

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2011-9-19
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28063 具有改善的噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器 UCC28063A 具有可闻及输入浪涌噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器
硬件开发
评估板
UCC28063EVM-723 用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc292 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc292/sluc292.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC292. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28063EVM 2011-6-7
数据表 UCC28063 具有改进的 可闻噪声抑制性能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-8-12
证书 UCC28063EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持