UCC27322Q1EVM

具有使能端的 UCC27322-Q1 汽车通道 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器

UCC27322Q1EVM

立即订购

概述

UCC2732X-Q1 是一个高速驱动器系列,这些高速驱动器能够提供高达 9A 的峰值驱动电流,可针对因高 dv/dt 转换而需要极端米勒电流的系统进行优化。EVM 可以评估所提供的两个逻辑选项(反相(UCC27321-Q1)和同相(UCC27322-Q1))。  UCC27321-Q1 具有使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行,为方便起见,已将此功能在 EVM 上进行了细分。此驱动器系列可用作低功耗控制器(分立式控制器、DSP、MCU 或微处理器)和功率 MOSFET 之间的接口。

特性
  • 支持输出 FET,可轻松评估 UCC27322-Q1 器件
  • 在米勒平坦区域提供 ±9A 的高峰值电流驱动能力
  • 业界通用引脚排列,额外具有使能功能
  • 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容输入

  • UCC27322Q1EVM

低侧驱动器
UCC27321-Q1 具有反相输入和分离输出的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27322-Q1 具有同相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27332-Q1 具有 20V VDD 和使能端的汽车级 9A/9A 单通道栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27322Q1EVM — 具有使能端的 UCC27322-Q1 汽车类单路 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC27322Q1EVM 具有使能端的 UCC27322-Q1 汽车类单路 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide 2016-3-6
数据表 UCC2732x-Q1 具有使能端的单通道 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023-12-5
证书 UCC27322Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持