UCC27212EVM-328
带功率级的 UCC27212 评估模块
UCC27212EVM-328
概述
UCC272XXEVM-328 适用于评估 UCC27212DPR,后者是一款具备 3.7A 源和 4.5A 峰值灌电流能力的半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。
特性
- 具有半桥功率 MOSFET 的高性能驱动器
- 能够测试几乎所有数据表参数
- 可比较同一系列中各种驱动器的性能
- 可轻松配置转换器拓扑(例如同步降压转换器)
- 包括驱动器 IC、相关电路和功率 MOSFET
- 不包括用于形成降压转换器类型拓扑结构的电感器和电容器
半桥驱动器
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | UCC27212EVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | UCC272xx User's Guide | 2016-10-14 |