UCC21710QDWEVM-025

适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板

UCC21710QDWEVM-025

立即订购

概述

UCC21710QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150mm x 62mm x 17mm 和 106mm x 62mm x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压、保护和诊断功能。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21710 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。

特性
  • 10A 峰值分离输出驱动电流及可编程驱动电压
  • 两个 5.7kVrms 增强型隔离式通道,可支持高达 1700V 的输入轨
  • 带软关断的短路保护和带内部 FET 的米勒钳位
  • CMTI > 100V/ns 的强大抗噪解决方案

  • 不包含电源模块

变压器驱动器
SN6505B 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

 

电源电压监控器
TPS3700-Q1 用于过压和欠压监测的汽车类高电压 (18V) 窗口电压检测器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS709 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

 

隔离式栅极驱动器
UCC21710 适用于 IGBT/SiC MOSFET、具有 OC 检测和内部钳位的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC21710-Q1 适用于 IGBT/SiC 且具有过流保护的汽车级 5.7kVrms 10A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC21717-Q1 适用于 SiC/IGBT 且具有主动保护功能的汽车级 10A 拉电流/灌电流单通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC21710QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC21710QDWEVM-025 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式栅极驱动器
UCC21710 适用于 IGBT/SiC MOSFET、具有 OC 检测和内部钳位的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器
硬件开发
评估板
UCC21710QDWEVM-025 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板 UCC21732QDWEVM-025 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板 UCC21750QDWEVM-025 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板
下载选项

SLURAZ2 UCC217xxEVM Design Files

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-7-26
产品
隔离式栅极驱动器
UCC21710 适用于 IGBT/SiC MOSFET、具有 OC 检测和内部钳位的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器
硬件开发
评估板
UCC21710QDWEVM-025 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板 UCC21732QDWEVM-025 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板 UCC21750QDWEVM-025 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluraz2 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluraz2/sluraz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLURAZ2. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC21710QDWEVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-1-24
用户指南 UCC217xx Family Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules and Transistor (Rev. B) 2019-9-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持