UCC21551CQEVM-079
UCC21551 4A、6A 双通道隔离式栅极驱动器评估模块
UCC21551CQEVM-079
概述
UCC21551CQEVM 是包含多个测试点和跳线的双层覆铜 PCB,用于全面评估 UCC21551 的功能。该 EVM 具有 PWM 输入控制、板载可调电源、分立式 FET 插座、用于低侧保护的外部有源钳位、自举高侧、负栅极电压功能、可配置死区时间开关、EN/DIS 跳线以及用于 Wolfspeed XM3 SiC 半桥电源模块的插座。经过优化的布局可最大限度地减小每个通道的环路面积,旁路电容器的放置可实现干净清晰的信号读取和最小的噪声干扰。
特性
- 有助于评估所有栅极驱动器功能的各种测试点
- 配置为 20V 的板载隔离式可调节辅助电源
- 可选死区时间模式(包括重叠、互锁和可编程)
- 低侧外部有源钳位电路
- 适用于 SiC FET 的 16V/-3V 齐纳负电压下拉电路
- 用于 Wolfspeed XM3 模块的插座
隔离式栅极驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | UCC21551CQEVM-079 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-10-2 |
| 证书 | UCC21551CQEVM-079 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-4-6 |