TXS4558EVM
TXS4558 评估模块
TXS4558EVM
概述
德州仪器 (TI) TXS4558 评估模块 (EVM) 旨在展示 TXS4558。TXS4558 是一款完整的双电源待机智能身份模块 (SIM) 卡解决方案,用于将无线基带处理器与两个单独的 SIM 用户卡相连,以存储移动手机应用的数据。此器件面向 GPIO 控制和通信,其中 GPIO 信号用于在 SIM 和 SIM 模式之间进行切换,从而允许单个接口支持两个 SIM。
此 EVM 包括两个用于 SIM 卡的插座以及连接所有器件信号的测试点。跳线、连接器和测试点均标有器件信号名称。
特性
- 具有转换器的双路 1.8V/3V SIM 卡电源
- 板载 SIM 插座,方便进行评估
- 用于信号连接的 SMB 和测试点选项
- 提供的跳线用于操作器件控制信号
- 用于评估和信号探测的多个测试点
电压转换器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TXS4558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TXS4558EVM | 2011-9-22 |