TXS-EVM

适用于单通道、双通道、四通道和八通道器件的转换器系列评估模块

TXS-EVM

立即订购

概述

TXS-EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 TXS 器件。TXS 器件属于自动双向电压电平转换系列,工作电压范围为 1.2V 至 5.5V,设计用于支持各个扇区中的各种通用电压电平转换应用。

特性
  • 支持 TXS0101、TXS0102、TXS0104e、TXS0108e
  • 支持 TI DCK、DQE、PW 和 RGY 系列
  • 可以针对每个通道选择独立的外部负载
  • 可以提供尺寸相同的其他封装选项
电压转换器
TXS0101 适用于漏极开路和推挽应用的 1 位双向电压电平转换器 TXS0101-Q1 适用于开漏和推挽应用的汽车类 1 位双向电压电平转换器 TXS0102 适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器 TXS0102V 适用于开漏和推挽应用的 2 位双向电平转换器 TXS0102V-Q1 适用于开漏和推挽应用的汽车级 2 位双向电平转换器 TXS0108E 适用于开漏和推挽应用的八位双向电压电平转换器 TXS0108E-Q1 适用于开漏和推挽应用的汽车级八位双向电压电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TXS-EVM — Translator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TXS-EVM Translator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TXS-EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-7-15
证书 TXS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-12-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持