TSMU818A045EVM

TSMU818A045 评估模块

TSMU818A045EVM

立即订购

概述

TSMU818A045EVM 板具有八个输出通道,可通过 EVM 图形用户界面 (GUI) 进行编程,并具有适用于其他外部设置的可选跳线。可通过运行 TSMU818A045EVM GUI 软件的 FTDI 器件和与个人计算机 (PC) 的 USB 连接来设置该板的控制。可选择在 TSMU818A045EVM 上使用支持 LPC 和 HPC 的 FMC 连接器,借助 TSWDC155EVM 等 FPGA 板来控制该板,而不会出现 USB 路径的通信延迟。

特性
  • 八个输出连接器,用于评估采用不同配置(单极、双极和非对称范围)的 TSMU818A045
  • 板载 VREF 支持
  • FT4232 用于使用 TSMU818A045EVM 软件轻松写入 PMU
  • FMC 接口支持 FPGA。
  • 用于同时转换 MVI 和 MON 输出的板载 8 通道 18 位 500kSPS 和 2MSPS SAR ADC
  • 为外部 ADC 连接提供额外的信号调节
精密 DAC (≤10 MSPS)
TSMU818A045 8 通道 45V 输出、高电容驱动参数测量单元
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 评估模块

支持的产品和硬件

TSMU818A045EVM TSMU818A045 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TSMU818A045EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-1

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSMU818A045EVM TSMU818A045 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持