TS3USB221EEVM

TS3USB221E 评估模块

TS3USB221EEVM

立即订购

概述

TS3USB221EEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 IEC 级别 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221E 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。

特性
  • 2.5V 和 3.3V 的 VCC 工作电压
  • VI/O 接受高达 5.5V 的电压信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • 低功耗模式(如果 OE 已禁用)(1 mA)
  • rON = 6Ω(最大值)
  • ΔrON = 0.2Ω(典型值)
  • Cio(on) = 6pF(典型值)
  • 低功耗:30mA(最大值)
  • 高带宽:1GHz(典型值)
  • 根据 JESD 测试 22ESD 性能:

  • 7000V 人体模型 (HBM)
    1000V 充电设备模型 (CDM)
  • ESD 性能 I/O 至 GND:

  • 12000V 人体模型 (HBM)
    7000-V 接触放电 (IEC 61000-4-2)
USB 转接驱动器和多路复用器
TS3USB221 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关 TS3USB221A 具有单独使能和 ESD 保护的高速 USB 2.0 1:2 多路复用/多路解复用开关 TS3USB221E 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TS3USB221EEVM — TS3USB221E 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TS3USB221EEVM TS3USB221E 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TS3USB221EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) 2009-10-26

相关设计资源

硬件开发

评估板
TS3USB221AEVM 用于 TS3USB221A 的评估模块 TS3USB221EVM TS3USB221 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持