TS3USB221AEVM
用于 TS3USB221A 的评估模块
TS3USB221AEVM
概述
TS3USB221AEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221AEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221A 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。
特性
- 2.5V 和 3.3V 的 VCC 工作电压
- VI/O 接受高达 5.5V 的电压信号
- 1.8V 兼容控制引脚输入
- 低功耗模式(如果 OE 已禁用)(1 mA)
- rON = 6Ω(最大值)
- ΔrON = 0.2Ω(典型值)
- Cio(on) = 6pF(典型值)
- 低功耗:30mA(最大值)
- 高带宽:900MHz(典型值)
- 根据 JESD 测试 22ESD 性能:
- ESD 性能 I/O 至 GND:
7000V 人体模型 (HBM)
1000V 充电设备模型 (CDM)
12000V 人体模型 (HBM)
USB 转接驱动器和多路复用器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TS3USB221A 具有单使能端和 ESD 保护的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器和多路信号分离器开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-10-24 | |
证书 | TS3USB221AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) | 2009-10-26 |