TRF372017EVM
TRF372017 评估模块
TRF372017EVM
概述
TRF372017EVM 是一个为测试 TRF372017 高性能集成正交调制器的具体性能而设计的评估模块 (EVM)。TRF372017 是一款直接升频转换射频器件,它集成了高线性、低噪声 IQ 调制器和宽带整数/分数 PLL/VCO。该器件能将复杂的调制信号由基带或 IF 直接上变为300MHz 到 4.8GHz 的射频。PLL/VCO 和内部 2/4/8 除法器配置可用于获得所需的频率。TRF372017 设计用于无线基站和射频通信设备中的射频应用。
特性
TRF370417EVM 通过 4 个 SMA 连接器配置支持差动 I/Q 输入信号。提供有板载 SMA 连接器,用于监控从正交调制器中发出的射频输出信号。通过 SMA 连接器,可从内部(片上)或外部提供 LO 信号。TRF372017 能产生 LO 输出信号,该信号能通过 SMA 连接器进行监控。EVM 附带一个 USB 接口,用于通过 PC 和图形用户界面 (GUI) 应用软件来配置器件。如需更改射频目标频率,用户应进入所需的操作频率,GUI 将自动计算 所需寄存器的设置值,并将这些值写入 TRF372017 器件。
IQ 调制器
立即订购并开发
评估板
TRF372017EVM — TRF372017 评估模块
TRF372017EVM — TRF372017 评估模块
设计工具
SLWC095 — TRF372017EVM Design Files
支持的产品和硬件
SLWC095 — TRF372017EVM Design Files
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slwc095 or www.ti.com.cn/lit/xx/slwc095/slwc095.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLWC095. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLWC100 — TRF372017 EVM GUI
支持的产品和硬件
SLWC100 — TRF372017 EVM GUI
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slwc100 or www.ti.com.cn/lit/xx/slwc100b/slwc100b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLWC100. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TRF372017EVM User's Guide (Rev. A) | 2010-11-11 | |||
证书 | TRF372017EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
应用手册 | TRF372017 Noise Analysis (Rev. A) | 2011-10-7 |