TRF3302Q1EVM
TRF3302-Q1 评估模块
TRF3302Q1EVM
概述
TRF3302Q1EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302-Q1 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。
特性
- 可重新配置的输入匹配
- 支持 1165MHz 至 1630GHz 的片上宽带输出匹配
射频低噪声放大器 (LNA)
立即订购并开发
评估板
TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 评估模块
TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 评估模块
认证
TRF3302Q1EVM-DOC-CERT — TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
产品
射频低噪声放大器 (LNA)
硬件开发
评估板
TRF3302Q1EVM-DOC-CERT — TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
产品
射频低噪声放大器 (LNA)
硬件开发
评估板
发布信息
TRF3302Q1EVM RoHS DoC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TRF3302-Q1 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-12-1 |