TPSM84624EVM-013

4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、6A 电源模块评估模块

TPSM84624EVM-013

立即订购

概述

可以配置 TPSM84624 评估板,来评估最大电流为 6.0A 的 TPSM84624 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 17V。输出电压范围为 0.6V 至 10V。通过该评估板可轻松评估 TPSM84624 运行情况。

特性
  • 4.5V 至 17V 输入电压范围
  • 高达 6A 的输出电流
  • 0.6V 至 10V 输出电压范围
  • 改善瞬态响应
电源模块(集成电感器)
TPSM84624 4.5V 至 17V 输入,0.6V 至 10V 输出,6A 电源模块,7.5mm x 7.5mm 紧凑尺寸
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM84624EVM-013 — 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、6A 电源模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM84624EVM-013 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、6A 电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM84x24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-22
证书 TPSM84624EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPSM84424EVM-013 TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、4A 电源模块评估模块 TPSM84824EVM-013 TPSM84824 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块评估板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持