TPSM84824EVM-013
TPSM84824 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块评估板
TPSM84824EVM-013
概述
可以配置 TPSM84824 评估板,来评估最大电流为 8.0A 的 TPSM84824 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 17V。输出电压范围为 0.6V 至 10V。通过该评估板可轻松评估 TPSM84824 运行情况。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压范围
- 高达 8.0A 的输出电流
- 0.6V 至 10V 输出电压范围
- 改善瞬态响应
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM84x24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-11-22 |
| 证书 | TPSM84824EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |