TPSM82913EVM

用于 3A 低噪声和低纹波降压模块的 TPSM82913 评估模块

TPSM82913EVM

立即订购

概述

TPSM8291xEVM (BSR213) 有助于评估采用小型 4.5mm x 5.5mm QFN 封装的 TPSM8291x 2A 和 3A 引脚对引脚兼容低噪声 ( < 20μVRMS) 和低纹波 ( < 10μVRMS) 降压电源模块。BSR213-001 使用 3A TPSM82913 在 3V 至 17V 的输入电压下输出 1.2V 的输出电压。BSR213-002 使用 2A TPSM82912 在高达 17V 的输入电压下输出 3.3V 的输出电压。

特性
  • 低噪声 ( < 20μVRMS)
  • 低输出电压纹波 ( < 10μVRMS)
  • 3V 至 17V 输入电压范围
  • 输出电流为 3A
电源模块(集成电感器)
TPSM82913 具有集成铁氧体磁珠滤波补偿的 17V 输入电压、3A 低噪声、低纹波降压模块 TPSM82913E 17V 输入电压、3A 低噪声和低纹波降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82913EVM — TPSM82913 evaluation module for 3-A low-noise and low-ripple buck module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82913EVM TPSM82913 evaluation module for 3-A low-noise and low-ripple buck module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-10-5
证书 TPSM82913EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-27

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPSM82912EVM TPSM82912 2A 低噪声和低纹波降压模块评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持