TPSM82912EVM
TPSM82912 2A 低噪声和低纹波降压模块评估模块
TPSM82912EVM
概述
TPSM82912 评估模块 (EVM) (BSR213) 有助于评估 TPSM82912。TPSM82912 和 TPSM82913 是引脚对引脚兼容的低噪声 (< 20μVRMS) 和低纹波 (< 10μVRMS) 降压电源模块,采用小型 4.5mm x 5.5mm QFN 封装。BSR213-001 使用 3A TPSM82913 通过 3V 至 17V 的输入电压输出 1.2V 的输出电压。BSR213-002 使用 2A TPSM82912 通过高达 17V 的输入电压输出 3.3V 的输出电压。
特性
- 低噪声 (< 20μVRMS)
- 低输出电压纹波 ( < 10μVRMS)
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 2A 输出电流
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022-10-5 | ||
证书 | TPSM82912EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-27 |