TPSM82822EVM-080

具有集成电感器的 2-A 降压转换器评估模块

TPSM82822EVM-080

立即订购

概述

TPSM82822EVM-080 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82822 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPSM82822 包含 IC 和电感器,可实现 29mm² 的总解决方案尺寸。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 输出电压为 1.8V(可调)
  • 输出电流为 2A
  • 总解决方案尺寸为 29mm²
电源模块(集成电感器)
TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82822EVM-080 — TPSM82822EVM-080

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82822EVM-080 TPSM82822EVM-080

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021-11-12
证书 TPSM82822EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-20

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPSM82821EVM-080 具有集成电感器的 1-A 降压转换器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持