TPSM82821EVM-080
具有集成电感器的 1-A 降压转换器评估模块
TPSM82821EVM-080
概述
TPSM82821EVM-080 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82821 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TPSM82821 包含 IC 和电感器,可实现 29mm² 的总解决方案尺寸。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调)
- 1A 输出电流
- 总解决方案尺寸为 29mm²
电源模块(集成电感器)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021-11-12 | |||
证书 | TPSM82821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-4-20 |