TPSM33620QEVM
TPSM33620-Q1 评估模块
TPSM33620QEVM
概述
此评估模块 (EVM) 包含与 TPSM33620-Q1 搭配使用的典型组件,可在高达 36V 的输入电压下提供 2A 负载电流。TPSM33620QEVM 输出电压 3.3V,开关频率为 2.2MHz。此 EVM 安装有 TPSM33620S3QRDNRQ1。此 EVM 可支持整个 TPSM336xx-Q1 和 TPSM336x5 系列器件,方法是使用其他型号更改 IC 并根据相应的数据表建议修改周围的元件。
特性
- 4.5V 到 36V 的宽输入电压范围
- 固定 3.3V 输出,具有可选的反馈分压器布局,可用于实现可调输出电压
- 固定 2.2MHz 开关频率,具有外部同步功能且支持模式选择
- 差分输入 EMI 滤波器,用于合规性测试
- 可通过跳线确定 PGOOD 输出信号
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM33620QEVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-29 |
| 证书 | TPSM33620QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025-3-18 |