TPSI2260Q1EVM

TPSI2260-Q1 评估模块

TPSI2260Q1EVM

立即订购

概述

TPSI2260Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的硬件评估模块 (EVM),用于全面评估器件的性能和功能。该评估模块包含测试和评估 TPSI2260-Q1 所需的一切资源,之后就可以集成到更大型应用的电源系统设计中。TPSI2260Q1EVM 可单独使用,也可选择与外部微控制器配对使用,用于驱动器件的使能信号。使用该 EVM 可以评估诸如电介质耐压测试(又称高压 [HiPot] 测试)和直流快充浪涌电流等应用需求,且无需外部保护元件。此 EVM 组装了采用 SOIC 封装的 TPSI2260-Q1。

特性
  • 初级侧工作电压:4.5V 至 20V
  • 具备最高达 2.5kV 的高电势 (HiPot) 耐压测试能力
  • 终端块连接器可轻松实现有线连接
  • 每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行
固态继电器
TPSI2260-Q1 Automotive 600V, 50mA isolated switch with reinforced isolation and avalanche protection
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TPSI2260Q1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSI2260Q1EVM TPSI2260-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSI2260-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-3
证书 TPSI2260Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持