TPSI2140Q1EVM
TPSI2140-Q1 具有 2mA 雪崩额定值的 1200V 50mA 隔离开关评估模块
TPSI2140Q1EVM
概述
TPSI2140Q1EVM 评估模块是包含多个测试点和跳线的两铜层板,用于全面评估器件的功能。
特性
- 符合汽车应用 AEC-Q100 要求
- 每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行
- 如果用户将 VDD 与使能和提供的跳线连接到一起,可与外部波形发生器共同运行,或使用单个电源进行测试
- 具有 1200V 关断电压和雪崩能力的集成式 MOSFET
- 低初级侧电源电流,5mA 导通状态,1uA 关断状态
固态继电器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSI2140-Q1 评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-6-13 |
| 技术文章 | How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid | PDF | HTML | 2022-5-9 | |||
| 证书 | TPSI2140Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022-4-5 |