TPS92682EVM-069
TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块
TPS92682EVM-069
概述
TPS92682EVM-069 采用基于 TPS92682 双通道控制器(带有 SPI 接口器件)的两相恒定电压升压稳压器。该器件工作时的输入电压范围为 6V 至 42V,总功率输出为 90W,最大输出电压为 60V。此 EVM 可支持 100W 的最大输入功率。该 EVM 可提供 1.6A/CH 的最大输出电流。 可通过 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™开发套件等串行接口对输出电压进行编程。TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电流并监控故障报告功能。
特性
- 支持 6V 至 42V 输入电压
- 高达 60V 的可编程输出电压
- 用于 EMI 缓解的可编程扩展频谱
- 用于故障监控和故障处理的 SPI 接口
- GUI 可提供计算机接口和设计工具
- 两条带状光缆 H3CCH-2006G
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块
支持软件
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc681 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS92682EVM-069 CV 2-Phase BOOST Controller Evaluation Module (Rev. A) | 2019-8-16 | |||
证书 | TPS92682EVM-069 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-7 |