TPS92520EVM-133
TPS92520-Q1 降压转换器评估模块
TPS92520EVM-133
概述
TPS92520EVM-133 采用了 TPS92520-Q1 产品,可提供 2 个电流调节通道,每个通道的电流高达 1.6A,功率为 30W。(总输出功率限制为 60W)TPS92520 通过 SPI 接口进行控制。该 EVM 由所需的配套 EVM(LEDMCUEVM-132 通信板)通过串行接口总线进行控制和监测。LED-CONTROLLER-GUI 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,允许用户控制升压输出电压、降压输出电流并监控故障报告功能。
特性
- 支持 6V 至 65V 输入(额定值为 48V)
- 2 个可编程降压输出电流通道,每个通道高达 1.6A
- GUI 可提供计算机接口和设计工具
- 用于故障监控和故障处理的 SPI 接口
汽车 LED 驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS92520EVM-133 Dual 1.6-A Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-9-23 | |||
| 证书 | TPS92520EVM-133 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-10-2 |