TPS7H6101EVM
TPS7H6101-SEP 评估模块
TPS7H6101EVM
概述
TPS7H6101EVM 在 J13 上使用输入电压轨为 100V 的 PVIN 供电。默认情况下,器件运行 PWM 模式,只需进行极少的更改即可使用 IIM 模式。在 J8 上输入 0V 至 5V 波形, TPS7H6101-SP 将作为具有所选占空比和频率的降压转换器运行。TPS7H6101EVM 按照快速入门指南中提到的参数进行设置和测试。使用快速入门指南以外的输入时,请考虑电路板的热性能管理以及电感器的 18A 饱和电流。
特性
- 评估模块支持高达 100V 的输入电源轨
- DVIN 在 10V 至 14 之间运行
- 开关高达 2MHz
- 可配置的击穿保护
氮化镓 (GaN) 功率级
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7H6101-SEP 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-6-30 |
证书 | TPS7H6101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025-4-16 |