TPS7H5020FLYEVM

TPS7H5020-SEP 和 QMLP 反激式评估模块

TPS7H5020FLYEVM

立即订购

概述

TPS7H5020FLYEVM 演示了一个 TPS7H5020-SEP PWM 控制器的运行情况,该控制器驱动反激式转换器拓扑中的 GaN FET 开关元件。该 EVM 可以灵活地测试定制配置。提供了测试点和额外的元件空间,以便轻松进行器件配置和性能验证。

特性
  • 功率级输入电压范围:22V 至 36V
  • 独立的 4.5V 至 14V 控制器电源输入
  • 最大输出电流为 4A
  • GaN FET 开关元件件
  • 在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ± 1% 的电压基准
AC/DC controllers
TPS7H5020-SEP 用于驱动 MOSFET 或 GaN FET 的抗辐射、 100% 占空比 PWM 控制器 TPS7H5020-SP 用于驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 QMLP 100% 占空比 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H5020FLYEVM — TPS7H5020-SEP 和 QMLP 反激式评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H5020FLYEVM TPS7H5020-SEP 和 QMLP 反激式评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H5020-SEP 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-23
证书 TPS7H5020FLYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持