TPS7H2221EVM
适用于 TPS7H2221 1.6V 至 5.5V 输入、1.25A 负载开关的评估模块
TPS7H2221EVM
概述
TPS7H2221 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H2221-SEP 负载开关的并联运行。此 EVM 允许将并联电路分成两个独立的单器件电路,并提供可组装额外无源器件的封装,以便对定制配置进行测试。
特性
- 灵活的配置选项,包括单器件和并联器件电路
- 可调节板载负载瞬态电路
- 可配置快速输出放电 (QOD) 下降时间
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS7H2221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-4 | ||||
用户指南 | TPS7H2221EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-2-3 |