TPS7A57EVM-081
TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS7A57EVM-081
概述
TPS7A57EVM-081 评估模块 (EVM) 是一个用于开发 TPS7A57 的平台,TPS7A57 是一款低噪声、低压降 (LDO) 线性稳压器。TIDA-050061 参考设计展示了使用镇流电阻、采用并联配置的 TPS7A57(能够提供 13A 电流)。
其中包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含低电感电流环路,可帮助进行输入和输出电流测量。
特性
- 负载电流:15 A(最大值)
- 输入电压范围:0.7V 至 6V
- 可选输出电压:0.5V 至 5V
- VBIAS 范围:3V 至 11V
- 电流基准和单位增益低压降
- TIDA-050061 设计指南支持此 EVM
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
评估板
TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator
支持的产品和硬件
TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator
计算工具
PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator
支持的产品和硬件
产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
硬件开发
参考设计
评估板
PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator
Parallel LDO Calculator using ballast resistors
产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
硬件开发
参考设计
评估板
发布信息
Initial Release
新增功能
- Added the TPS7A90, TPS7A91 and TPS7A92 to the calculator.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS7A57EVM-081 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-1-9 | ||||
| 设计指南 | 可扩展、高电流、低噪声并行 LDO 参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-12 |