TPS70933EVM-110

TPS70933 评估模块

TPS70933EVM-110

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS70933EVM-110 evaluation module (EVM) is a fully-assembled and tested circuit for evaluating the TPS79033 low-dropout regulator. This stand alone EVM has a low-dropout regulator IC for positive fixed-voltage regulation at 150-mA, input and output capacitors for stable operation, and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • 2% accuracy over temperature
  • Ultra-low IQ: 1 µA
  • Shutdown current: 150 nA
  • Input voltage: 2.5 V to 30 V
  • Stable with cost-effective ceramic capacitors
  • 300-mV dropout at 50 mA
  • Protections: overcurrent, overtemperature and reverse-current
  • SOT23-5 DBV package
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS709 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 TPS709-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS70933EVM-110 — TPS70933 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS70933EVM-110 TPS70933 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS70933EVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) 2012-9-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持