TPS65917EVM

TPS65917-Q1 电源管理集成电路评估模块

TPS65917EVM

立即订购

概述

TPS65917-Q1 器件是一种适用于汽车应用的集成式电源管理集成电路 (PMIC)。  该器件提供五个可配置的降压转换器,提供最高 3.5A 的输出电流以供应存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预调节功能。  TPS65917-Q1 还包含 5 个供外部使用的 LDO。

特性
  • 可以加载所有 SMPS 输出
  • 可以访问 GPIO 和其他逻辑信号以测试功能
  • 布局经过优化,可实现所有 SMPS 的稳定运行
  • 板载 MSP430 可通过图形用户界面 (GUI) 实现与 PMIC 的通信,以便访问 PMIC 的寄存器
多通道 IC (PMIC)
TPS65917-Q1 具有 5 个降压转换器和 5 个 LDO 的汽车级 3.15V 至 5.25V 电源管理 IC (PMIC) TPS65919-Q1 具有 4 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车级 3.15V 至 5.25V 电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65917EVM — TPS65917-Q1 电源管理 IC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65917EVM TPS65917-Q1 电源管理 IC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC670 — TPS65917 EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS65916EVM TPS65916 电源管理集成电路评估模块 TPS65917EVM TPS65917-Q1 电源管理集成电路评估模块
下载选项

SLVC670 TPS65917 EVM GUI

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2017-4-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
TPS65916EVM TPS65916 电源管理集成电路评估模块 TPS65917EVM TPS65917-Q1 电源管理集成电路评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc670 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc670a/slvc670a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC670. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65917EVM User’s Guide (Rev. B) 2018-2-9
证书 TPS65917EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持