TPS657095EVM-122
TPS657095 用于嵌入式摄像机的 PMU 评估模块
TPS657095EVM-122
概述
TPS657095 是面向嵌入式摄像头模块或其他便携式低功耗消费终端设备的电源管理单元。它包含两个受 I2C™ 接口支持的 LDO、一个用于驱动单个 LED 的 PWM 调光电流接收器、一个通用输出 (GPO)、一个可编程时钟发生器和 4KB 的用户 OTP 存储器。如果输入电压电源低于内部欠压锁定值,则该器件将被禁止运行。
此器件采用 16 球芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4mm。
特性
- 两个 75mA LDO
- 输出电压精度为 ±1.5%
- 从 3.7V 至 6V 的输入电压范围
- 具有 PWM 调光功能的 LED 驱动器
- 1 GPO
USB2ANY
USB-to-USBmini cable
Ribbon cable
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
TPS657095EVM-122 — TPS657095 用于嵌入式摄像机的 PMU 评估模块
TPS657095EVM-122 — TPS657095 用于嵌入式摄像机的 PMU 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI
支持的产品和硬件
SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc635 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc635/slvc635.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC635. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS657095 Evaluation Module User's Guide | 2015-9-3 | |||
证书 | TPS657095EVM-122 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |